เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door M2 EMERGENCY
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 EMERGENCY

Install DYNACO M2 EMERGENCY flexible roll up doors in your industrial building and comply with safety regulations. Designed for intensive traffic flows, this high speed roll up door also offers an emergency exit. The flexible PVC door curtain of this emergency high speed roll up door has an ingenious T-shaped cut in the middle. When a person pushes on the indicated release spots the curtain splits into two symmetric flaps and the emergency exit opens. Once opened, the flaps of the emergency exit can easily be joined together again with a large zipper. It only takes a few minutes to make the flexible high speed roll up door fully operational again. The unique push-pull technology and a limited number of wearing parts keep maintenance requirements low. The self-reinserting flexible door curtain minimizes down-time of the high speed door in case of an accidental collision.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-m2-em
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency exit door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย