เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door M2 FREEZER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 FREEZER

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
Designed for cold storage applications the DYNACO M2 FREEZER roll up door allows fast traffic in and out your freezer room, minimizing temperature variations. Its excellent seal limits the loss of cooled air and saves energy. An optional insulation curtain mounted on the high speed freezer door reduces condensation and frost. It forms an extra barrier between warm outside temperatures and cold inside temperatures. Low consumption electric heating cables in the side posts of this high speed freezer door reduce frost and avoid down-time. Combined with the self-reinserting door curtain this guarantees a long lifetime of the roll up door. A DYNACO M2 FREEZER roll up door is safe for people, products and vehicles. The flexible door curtain is free of rigid parts. It avoids injuries and damage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-m2-fr
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Freezer door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets