เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door M2 POWER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 POWER

Low maintenance requirements, ease of use and a long life time, make the DYNACO M2 POWER high speed door an ideal exterior door for every industrial building, warehouse, hangar, production or transport facility. This medium sized high speed door is wind resistant up to class 4 of the European standard EN 12424. It remains operational even in bad weather. Combined with its fast door cycle it ensures smooth business activities at all times. The superior and tight seal of the DYNACO M2 POWER high speed roll up door keeps wind, rain, snow, dirt and cold outside your building. Together with the high opening and closing speed significant energy savings can be achieved. With a curtain free of rigid elements, the DYNACO M2 POWER is safe for your staff and equipment. When accidentally dislodged, the door curtain reinserts itself into the side guides after an open and close cycle. This avoids production down-time.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-m2-p
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets