เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door M3 COMPACT
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M3 COMPACT

With its large dimensions, the DYNACO M3 COMPACT is an ideal interior flexible high speed roll up door for the industry and logistics. Its fast door cycle enables smooth internal traffic of goods and personnel. The interior high speed door keeps draught, humidity, dust and dirt out of your premises. A superior seal around the full perimeter of the flexible roll up door and the high operating speed result in significant energy savings. Low maintenance requirements and the advanced push-pull drive technology assure a long life time and a reduced cost of ownership for this high speed roll up door. Free of rigid elements in the curtain, DYNACO M3 COMPACT flexible roll up doors are safe for your staff and equipment. When accidentally dislodged, the door curtain will reinsert itself into its side guides, simply by opening and closing the roll up door.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-m3-com
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)11000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets