เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door M3 POWER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M3 POWER

With dimensions up to 9 m wide and 5,5 m high the DYNACO M3 POWER high speed door is a perfect large sized high speed door for outside use. It is wind resistant up to class 3 according to the European standard EN 12424. Its superior tight seal and fast door cycle allow for significant energy savings. Wind and bad weather are excluded from your building, keeping your infrastructure and goods well protected. Intended for intensive use, the DYNACO M3 Power high speed roll up door allows intensive inbound and outbound traffic in your industrial building, warehouse or hangar. This helps to optimize material handling, traffic flows and transport activities. With a curtain free of rigid elements, the DYNACO M3 POWER roll up door is safe for your staff and equipment. When accidentally dislodged, the door curtain reinserts itself into the side guides after an open and close cycle. This avoids production down-time.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-m3-p
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)9000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets