เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door S-545 Atex Power
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door S-545 Atex Power

The Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power is specifically designed for outside applications in explosion sensitive environments. Officially approved by Apragaz notified body for use in potentially explosive atmospheres. All metal parts are stainless steel, non-metallic parts are composed of antistatic or electrical conductive materials, thus avoiding the build up of static electricity that could generate sparks. Operating speed and perfect sealing properties improve your traffic flows and provide employee comfort, environmental control and savings on energy costs. Fully self-reinserting, the Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power will automatically reinsert itself in its side guides when the curtain is accidentally hit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-s5-p
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets