เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door S-539 Atex Compact
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door S-539 Atex Compact

Explosion-Safe Interior High-Speed Door

The Dynaco S-539 ATEX Category 2 Compact is engineered for indoor use in areas with explosion risks. This rapid roll-up door is certified by Apragaz, a recognised authority for equipment operating in potentially explosive environments.

All metal components are made from stainless steel, while non-metal parts use antistatic or electrically conductive materials. This design prevents static charge accumulation and reduces the risk of spark formation.

Optimised Traffic Flow

With its fast opening and closing speeds, this high-speed door supports smooth and efficient movement of people and goods. Its high-performance sealing enhances indoor comfort, improves climate control and helps lower energy consumption.

Automatic Curtain Re-insertion

In the event of impact, the flexible curtain automatically repositions itself within the side guides, ensuring continued operation without manual intervention.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-S539-c
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets