เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade dB hand dryer

    Dyson Airblade dB hand dryer.Dry hands fast with HEPA-filtered air. Now over 25% more energy efficient (vs predecessor).

    Low energy. Low running costs. The Dyson Airblade dB uses our 1000W Dyson Digital V4 motor and costs just £69 a year to run,

    Hygienically dries hands with clean air. The HEPA filter captures 99.95% of particles as small as 0.1 micron, including bacteria and viruses, from the air.

    Scrapes away water at 380mph. Airblade™ technology forces sheets of air through apertures at 380mph, literally scraping water from hands in just 11 seconds..

    Less waste. The Dyson Airblade dB hand dryer produces up to 84% less CO₂ emissions than single-use paper towels and costs up to 79% less to run. Creating a better environment in your washrooms and the world outside.

    In summary:

    - Hygienic performance with HEPA filter, that captures 99.95% of particles, including bacteria and viruses, as small as 0.1 microns

    - Up to 79% less expensive than single-use paper towels

    - Powered by Dyson Digital Motor V4

    - 5–year warranty (parts)

    - "Lower than Paper Towels" carbon footprint certified by the Carbon Trust

    - Supports LEED, BRREAM and WELL Accreditations

    - Product is HACCP accredited.

    สเปคสินค้า
    • Dry time: 11 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 81 dBA

      IP Rating: IP35

      Weight: 8.2 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hand-dryers-airblade-db
    • Product familyHand dryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airblade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)661
    • กว้าง (มิลลิเมตร)303
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยมาเลเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง