เผยแพร่สินค้าของคุณ
E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard
    E-Z Gutter Guards

    E-Z Gutter Guard E-Z-Leaf Protection Gutter Guard

    Perforated painted 0. 019" aluminum with 7 rows of patented recessed louvers.

    Fits 5" and 6" residential K- type gutters.

    Designed for heavy duty hangers with the built-in screws; Screws to the front of the gutter and slips under the shingles.

    Heaviest water load and maximum debris load, including pine needles and oak pollen.

    Twenty five 4-foot sections; Will cover 100 feet of gutter.

    As Featured on Amazon.com

    #EZGutterGuard #AluminumGutterGuard

    สเปคสินค้า
    • Part Number: GG6EZLEAFPRO-BX

      Item Weight: 16.55 pounds

      Item model number GG6EZLEAFPRO-BX

      Color: White

      Material: Aluminum

      Included Components: Stainless Steel Screws

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E-Z-Gutter-Guard-E-Z-Leaf-Protection-Gutter-Guard
    • Product familyGutter Guard
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cover
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGutter Debris Guards
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters