เผยแพร่สินค้าของคุณ
E-Z Gutter Guard E-Z-Quick-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Quick-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Quick-10 Gutter Guard
E-Z Gutter Guard E-Z-Quick-10 Gutter Guard
    E-Z Gutter Guards

    E-Z Gutter Guard E-Z-Quick-10 Gutter Guard

    It has a solid aluminum front edge and an updated solid strip at the rear and installs with a spring tension to hold it in place. This light-duty mill-finish aluminum guard works well in light debris loads.

    No screws are needed. Each section is notched for 3/4-inch overlap. The heavy-duty expanded aluminum won't rust or rot. Tension-engineered to stay put during rough weather, the guards easily snap out for maintenance. The tight mesh keeps debris out while letting rainwater rush through. Each box of guards will cover 40 feet of gutter.

     E-Z-Quick-10 Gutter Guards are designed to fit most 5" gutters that are used in over 80% of today's homes.

    As Featured on Amazon.com

    #EZGutterGuard #AluminumGutterGuard

    สเปคสินค้า
    • Includes: ten 4-foot sections - entire box installed covers 39. 2 feet; Each section notched for ¾-inch in overlap

      Part Number: CECOMINOD095079

      Item Weight: 3.8 pounds

      Product Dimensions: 48" x 5" x 1"

      Item model number: EZ-Quick-10

      Color: Silver

      Material: Aluminum

      Item Package Quantity: 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EZ-GUTTER-GUARD-EZ-Quick-10-Gutter-Guard
    • Product familyGutter Guard
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screen
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก3.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGutter Debris Guards
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)