เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Lighting - ARKTOS V3

Arktos NG V.2 shows maximum resistance to outdoor conditions with its high strength body. In addition to the efficiency of the luminaire, the product that can be easily installed; Perfect for street, street security and perimeter lighting
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminum Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Light Source: Midpower LED

    Power: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Pole Mounting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.arktos_v3
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road & Street Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา