เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - TACO RAY
EAE Group

EAE Lighting - TACO RAY

TACO TRACK SPOT, a member of the track spot family; It appears in three different forms: MINI, MIDI and MAXI. In addition to adding a different touch to the ambient atmosphere where they are used thanks to their designs, they perfectly meet the lighting needs of architectural areas thanks to their high-performance LEDs. Capturing clear light output thanks to its deeply positioned light source, TACO TRACK SPOT does not create glare and provides homogeneous illumination.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three-Phase Track

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.taco_ray
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface / Pendant Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)