E-LINE DL Overview
E-Line DL group Busbar Trunking Systems are used in buildings and Industrial plants as 25A, 32A or 40A three-phase or on lighting and socket circuits requiring single-phase power. 10A / 16A outlet plugs (with/without cartridge fuse) or 25A cartridge fuse or miniature circuit breakers (mcb) terminal boxes are designed to feed lighting and socket circuits depending on their characteristics.
E-Line DL Range of Busbar trunking systems consist of 4 different sub-product groups according to their intended use:
E-LINE DL
Dual-circuit busbar trunking systems are used in offices and workplaces on lighting and socket circuits and in high-ceiling industrial plants on lighting circuits. (2+2) … (5+5) different conductor combinations are available.
E-LINE DL DALI
It is used in buildings and industrial plants on DALI controlled lighting circuits for both power supply and also a control line. In three-phase applications (4+4) or (5+4) CE (clean earth) conductor options or in single-phase applications (2+4) or (3+4) CE (clean earth) conductor options are available.
E-LINE DL DIM
It is used in buildings and industrial plants, on lighting circuits and for sectional dimming of fixtures used with ballast with corridor function as well as for supplying power Three-phase application is available. 5+4 conductor option.
E-LINE SL
The E-Line SL Single-phase Busbar trunking system has been produced as a basic system and supersedes the E-Line KAM lighting busbar range. It is used in factories, offices and car parks for feeding single-phase lighting. Three-phase or single-phase usage and 2, 3, 4, 5 conductor options in single phase are available.
E - LINE SL-ACK
It is used in factories, offices and car parks for feeding lighting where there are also emergency lighting kit fixtures. Three-phase or single-phase usage and 3 or 5 conductor options in single phase are available.
E - LINE SL-DALI+ACK
It is used in factories, offices and car parks for feeding single-phase DALI-controlled lighting. Single-phase usage and 5 conductor option in single phase are available.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|---|
กัมพูชา | กรีซ | ชิลี | นิวซีแลนด์ | แคนาดา | กานา |
กาตาร์ | โครเอเชีย | บราซิล | ปาปัวนิวกินี | เม็กซิโก | คองโก |
เกาหลีใต้ | เช็กเกีย | อาร์เจนตินา | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา | เคนยา |
คาซัคสถาน | เซอร์เบีย | แคเมอรูน | |||
คีร์กีซสถาน | ไซปรัส | ชาด | |||
คูเวต | เดนมาร์ก | ซูดาน | |||
จอร์เจีย | นอร์เวย์ | เซาท์ซูดาน | |||
จอร์แดน | เนเธอร์แลนด์ | ตูนิเซีย | |||
จีน | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แทนซาเนีย | |||
ซาอุดีอาระเบีย | บัลแกเรีย | ไนจีเรีย | |||
ซีเรีย | บาร์เบโดส | ไนเจอร์ | |||
ญี่ปุ่น | เบลเยียม | โมร็อกโก | |||
ตุรกี | โปรตุเกส | ลิเบีย | |||
เติร์กเมนิสถาน | โปแลนด์ | อียิปต์ | |||
ไต้หวัน | ฝรั่งเศส | เอธิโอเปีย | |||
ทาจิกิสถาน | ฟินแลนด์ | แอฟริกาใต้ | |||
ไทย | มอนเตเนโกร | แอลจีเรีย | |||
บังกลาเทศ | มอลโดวา | ||||
บาห์เรน | มาซิโดเนียเหนือ | ||||
ปากีสถาน | ยูเครน | ||||
ฟิลิปปินส์ | เยอรมนี | ||||
มองโกเลีย | รัสเซีย | ||||
มาเลเซีย | โรมาเนีย | ||||
เยเมน | ลักเซมเบิร์ก | ||||
เลบานอน | ลัตเวีย | ||||
เวียดนาม | ลิทัวเนีย | ||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปน | ||||
สิงคโปร์ | สโลวาเกีย | ||||
อัฟกานิสถาน | สโลวีเนีย | ||||
อาเซอร์ไบจาน | สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
อาร์เมเนีย | สวีเดน | ||||
อินเดีย | สหราชอาณาจักร | ||||
อินโดนีเซีย | ออสเตรีย | ||||
อิรัก | อิตาลี | ||||
อิสราเอล | เอสโตเนีย | ||||
อิหร่าน | แอลเบเนีย | ||||
อุซเบกิสถาน | ไอซ์แลนด์ | ||||
โอมาน | ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |