เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE- E-LINE KO-II Busbar System (160A-800A)
EAE Group

EAE- E-LINE KO-II Busbar System (160A-800A)

E-Line KO II Series "medium range busbar" systems provide suitable solutions for electricity transmission and distribution in medium-sized buildings or industrial facilities. They can be used in horizontal or vertical applications. Tap off box solutions comprise sheet metal boxes with circuit breakers, or plastic boxes for small currents which are compatible with Miniature Circuit Breakers.

E-Line KO-II Busbar system is used as a horizontal or vertical electricity distribution line between 160A-800A, wherever energy distribution is required.

สเปคสินค้า
    • Electrical current rating: 160A – 800A
    • Suitable for horizontal and vertical electricity distribution applications
    • Designed for medium-sized buildings and industrial facilities
    • Sheet metal housing
    • Optional RAL 7038 epoxy polyester electrostatic powder coated housing
    • Full-length tin-plated Aluminium or Copper conductors
    • Plastic insulation protection at certain distances between air segregated conductors
    • IP55 degree of protection
    • Aluminium or copper conductor options
    • Tin-plated aluminium or copper conductors
    • 4, 4.5 or 5 conductor options
    • Plug-in tap-off outlets at every 50 cm on both sides as standard
    • Clean earth option
    • Tap-off box solutions with sheet metal boxes and circuit breakers
    • Plastic tap-off box solutions compatible with Miniature Circuit Breakers for small currents
    • Suitable for production areas, textile facilities, furniture facilities and automotive factories
    • Suitable for shopping malls, exhibition centres, high-rise buildings, hotels, hospitals, business centres and data centers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eae-e-line-ko-ii-busbar-system-160a-800a
  • Product familyBusbar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E-LINE KO-II
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา