เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
    EAE Group
    Archived

    EAE Lighting - INFINOO MULTILENS

    INFINOO MULTILENS is a multifunctional lighting system which brings the innovative interpretation to conventional linear trunking systems with its housing design, LED technology, application-oriented wide lumen and optic range. Equipped with 5-7-9-11 pole wiring options, INFINOO allows the user to easily integrate components such as mains supply, DALI, sensor, emergency kit and emergency guidance. With this feature, it is ideal for both retail and industrial lighting applications, as well as infinite applications.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing and Cover

      Diffuser: -

      Optic Angles: 30° - 90° / 60° / 90° / Asymmetric / Double asymmetric Lens

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V 50/60Hz

      Power: 35 W / 36 W / 42 W / 44 W / 52 W / 56 W / 64 W / 65 W / 78 W / 82 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

      Housing Colors: -

      Installation: Surface mounted / Pendant / Linear Trunking

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.infinoo_multilens
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Trunking Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)