เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Lorina NG delivers exceptional lighting comfort in offices, classrooms, and general indoor areas thanks to its ultra-low glare value (UGR<16). Its recessed mounting design integrates smoothly into ceilings, offering a clean and modern look. Available in various wattages and color temperatures, it supports flexible lighting planning while maintaining both efficiency and visual wellbeing.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Lens

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 41 W / 54 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      UGR factor: UGR <16

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lorina
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา