เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED

Designed in two configurations, round and square, LUP adds an elegant atmosphere to your spaces by addressing a wide range of uses from hotels to offices, hospitals to residences. It provides the right light distribution by combining multiple power, light color, angle and control combinations with alternatives suitable for different areas. Its lenses can be easily replaced where it is mounted according to the required light angle.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Surface Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lup_surface_mounted
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)