เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - ORI
EAE Lighting - ORI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
    ORI provides highly effective and energy-efficient lighting in retail and exhibition areas with its fixed body structure and different lumen options. With its recessed mounted design, ORI provides ease of installation without the hassle.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector / Transparent Diffuser

      Optical Angles: 24° / 40° / 60°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 20 W / 28 W / 36 W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ori
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight / Spotlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา