เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting -- PROLIT-M
EAE Group
Archived

EAE Lighting -- PROLIT-M

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

With its compact housing reduced to minimum dimensions, the PROLIT-M projector V.2 is utilized ideally in outdoor conditions where a balanced combination of economic use and performance is necessary.

สเปคสินค้า
  • Housing : Aluminium injection housing

    Diffuser : Tempered glass

    Optic : 65˚ / 110˚ / Asymmetric lens / Wide angle lens

    Power : 30 W / 43 W / 60 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    Color Temperature : Natural White / Cold White

    CRI : >70

    IP : IP66

    Installation : Floor and Wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prolit_m
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floodlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)