เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050

REVOLED-X NG 50*50, the new member of the REVOLED-X family, has been carefully developed to meet the lighting needs of harsh industrial environments. While attracting attention with its aesthetic design, its affordable cost offers a budget-friendly solution. In addition to offering a unique lighting experience with its wide lumen package, it provides a high level of resistance against dust, moisture and various environmental factors thanks to its IP65 protection class and IK07-08 impact resistance. By utilizing the advantages of LED technology, it provides significant savings in energy efficiency and guarantees long-lasting use.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60° - 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.revoledx_ng_5050
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Bay - Low Bay
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา