เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    SPRONA is specially designed to illuminate ports, large areas and an industry. The asymmetrical light distribution, thanks to the high lumen output, provides more energy saving than usual for LED Retrofit applications in particular.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: 10° Lens / 20° Lens / 35° Lens / 60° Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK07

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 348 W / 1024 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Installation: Direct Mounting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sprona
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floodlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)