เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dolly Trucks
Eagle Group

Dolly Trucks

Design and Construction Features
  • Four shelves with patented QuadTruss® design, making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased storage stability and product retention.
  • Four posts numbered on vertical one-inch increments to help ensure fast and level assembly — shelving can be adjusted up and down every inch for optimum cart configuration.
  • Open wire construction promotes higher visibility by allowing light to pass through the shelves, permits greater air circulation which helps reduce dust and contamination build up, and increases the effectiveness of fire suppression systems.
  • Fast assembly without tools. Numerically calibrated grooved posts, tapered high-temperature-resistant plastic split sleeves and shelf collars combine to make shelving assembly a simple two-step exercise:
    - 1) Snap the split sleeves onto the posts at the location of your choice;
    - 2) Slide the collars of the shelf over the split sleeves.
    A positive lock between the shelf and the split sleeves is created without the use of any tools, becoming stronger as additional weight is added to the shelving.
  • Aluminum truck dolly with wraparound bumper.
  • Four designated 5" x 1-1/4" (127 x 32mm) casters.
  • Overall height is 69" (1753mm).
  • Shipped knocked-down.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg01_08
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง