เผยแพร่สินค้าของคุณ
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
    Eagle Group

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Posts/Caster Posts

    • 1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
    • Grooved in 2˝ (51mm) increments.
    • Works with casters.

    Casters
    • 5˝ (127mm)-diameter wheel.
    • Swivel-type.
    • Set of four (two with brake).

    Post Cap
    • Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.

    Adjustable Foot
    • Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eagle-group-eg01_23a
    • Product familyFood Service Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 00
    • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง