เผยแพร่สินค้าของคุณ
RediPak® Wire Shelving Units
RediPak® Wire Shelving Units
    Eagle Group

    RediPak® Wire Shelving Units

    Design and Construction Features

    • Patented QuadTruss® design (patent #5,390,803) makes shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.
    • Available in 18˝ and 24˝ (457 and 610mm) widths and 36˝, 48˝ and 60˝ (914, 1219 and 1524mm) lengths.
    • Complete shelving unit in one box.
    • The combination of numerically-calibrated posts, tapered split sleeves, and shelf collars makes assembling these units a simple, three-step exercise:
    1) assemble two-piece post by threading top half onto bolt in lower half;
    2) snap split sleeves onto post over number of your choice;
    3) and slide shelf collar over split sleeves.
    • A positive lock between shelf and post is created without the use of any tools.
    • Shelving units may be adjusted or completely changed just as easily.
    • Offered in five finishes: EAGLEbrite® zinc, chrome, Valu-Master® gray epoxy, Valu-Gard® green epoxy, and EAGLEgard® green epoxy.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eagle-group-eg01_26
    • Product familyFood Service Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 00
    • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง