เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wire Wall Shelf Kits
Eagle Group

Wire Wall Shelf Kits

Design and Construction Features

  • Includes one wire shelf and two stationary wall mounts.
  • Eagle wire shelf features patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.
  • Available in 14˝ and 18˝ (356 and 457mm) widths, and 36˝ and 48˝ (914 and 1219mm) lengths.
  • No tools required to attach shelf to wall brackets.
  • Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg02_04
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง