เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Cabinets
Eagle Group

Wall Cabinets

Design and Construction Features
  • All type 304 stainless steel construction.
  • Top is sloped forward to help reduce dust build-up.
  • Stationary center shelf features safety edges. Additional shelves can be specified and are factory installed.
  • Ends, back and bottom are folded and spot-welded together. All feature safety edges.
  • Back is recessed, with full-length concealed mounting plate for easy installation.
  • Cabinets are available with open front, hinged doors or sliding doors.
  • All doors are double-panel and removable for easy cleaning.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg02_07
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Shelves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง