เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable Post Wire Wall Mounts
Eagle Group

Adjustable Post Wire Wall Mounts

Design and Construction Features

• Offered as prepackaged units*** or as individual components.
• Shelf height adjustable in one-inch increments.
• Positive top and bottom mount with center sup port.
• Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.
• Optional Eagle wire shelves** (sold separately) feature patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention

Offered as Prepackaged “End” and “Mid” Units***
• End units*** consist of two posts, single shelf brackets, and post supports.
• Mid units*** consist of one post, double shelf brackets, and post supports.
• Number of shelf brackets depends on post height: A unit with 14˝ (356mm) post has one row of brackets, a unit with
33˝ (838mm) posts has two rows of brackets, and so on.
• If the wall assembly is to be only one shelf long, order only one end unit; if the wall assembly is to be two shelves long, order one end unit and one mid unit; if the wall assembly is to be three shelves long, order one end unit and two mid units, etc. 

Offered as Individual Components

• Designed to allow intermixing of shelf widths or customizing of units to fit specification needs.
• End brackets, mid brackets, posts, and center support for posts available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg02_11
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง