เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Sided Bin-Holder Rails
Eagle Group

Double Sided Bin-Holder Rails

Design and Construction Features

  • Sold as an accessory, or can be purchased with posts as a cart.
  • EAGLEbrite® zinc or chrome plated.
  • Bins can be attached to both sides of rail - no tools required.
  • Available in 24˝ (305mm) or 30˝ (762mm) widths.
  • 36˝ (914mm) through 60˝ (1524mm) rail lengths.
  • May be mixed with standard wire shelves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg07_14
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง