เผยแพร่สินค้าของคุณ
Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Spec-Master® Series
Eagle Group

Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Spec-Master® Series

Tabletop
  • Top reinforced with welded-on hat channel.
  • Sound-deadened between top and channels.
  • 1-1/2" (38mm) 90° rear upturn with radius at intersection.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
  • 14 gauge type 304 polished stainless steel. Crossbracing—1-1/4" (38mm)-diameter
  • Heavy gauge, galvanized. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
  • Units 96" to 120" (2438 to 3048mm) long come with six legs; Units 132" and 144" (3353 and 3658mm) come with eight legs.
  • Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349) is recessed into channel, reducing lateral movement.
  • Heavy gauge galvanized steel.
  • Galvanized gussets.
  • 1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.

Options / Accessories
  • Drawer
  • Lock
  • Casters
  • Stainless steel bullet feet
  • Stainless steel gussets
  • Overshelves
  • Duplex receptacles
  • Pot rack
  • Sink
  • Additional undershelf
  • Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg10_03c
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Worktables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง