เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
eaglegroup/products/4779c52e-3363-43d3-86db-761095e062ef
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
อุปกรณ์ไฟฟ้า
Hardwood Tables
Available in สหรัฐอเมริกา
Eagle Group
ติดตาม
Hardwood Tables
Tabletop
1-3/4" (44mm)-thick hardwood tabletop.
Available with a flat top or with 4" (102mm) coved splashes on back and ends.
Stainless steel gussets. Legs
1-5/8" (42mm) diameter.
16 gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet. Bases
Adjustable 1-1/4" (32mm)-diameter tubular base or adjustable undershelf available.
Both bases available in galvanized or stainless steel.
Options / Accessories
Drawer assemblies
Lock
Stainless steel bullet feet
Casters
Overshelf
Spice bins
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
eagle-group-eg10_10
Product family
Food Service Equipment
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Baker's Table
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-12-31
หมายเลขฉบับ
1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ดาวน์โหลด
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ดาวน์โหลด
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ดาวน์โหลด
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด