เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top
Eagle Group

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Design and Construction Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) stainless steel adjustable bullet feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front and back with square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-CS Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eagle-group-eg10_30
    • Product familyFood Service Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosed Worktables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง