เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Eagle Group

Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn

Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
  • Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8"(42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear.
  • Square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: UOB2436SE-CS

  • Options / Accessories
    • Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eagle-group-eg10_31
    • Product familyFood Service Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosed Worktables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง