เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
eaglegroup/products/e80d993d-fd2c-4ded-859f-fd803b15d8c5
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
อุปกรณ์ไฟฟ้า
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Deluxe Series
Available in สหรัฐอเมริกา
Eagle Group
ติดตาม
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Deluxe Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
16 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge, galvanized.
Gusset welded to each corner. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge galvanized steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
eagle-group-eg10_44b
Product family
Food Service Equipment
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Worktables
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-12-31
หมายเลขฉบับ
1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ดาวน์โหลด
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ดาวน์โหลด
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ดาวน์โหลด
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
ดาวน์โหลด
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
ดาวน์โหลด