เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
eaglegroup/products/a473047d-2a07-4788-92b3-9cd9f2f78508
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
อุปกรณ์ไฟฟ้า
Worktables with Backsplash and Galvanized Tubular Base —Budget Series
Available in สหรัฐอเมริกา
Eagle Group
ติดตาม
Worktables with Backsplash and Galvanized Tubular Base —Budget Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Crossbracing—1-1/4" (38mm)-diameter
Heavy gauge, galvanized.
Aluminum castings join crossbraces, legs and rear brace. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge galvanized steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
eagle-group-eg10_46a
Product family
Food Service Equipment
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Worktables
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-12-31
หมายเลขฉบับ
1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ดาวน์โหลด
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ดาวน์โหลด
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ดาวน์โหลด
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด