เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Mounted Mop Sink
Eagle Group

Floor Mounted Mop Sink

5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
Sink Bowl
  • Heavy gauge type 304 stainless steel.
  • Deep-drawn one piece seamless construc tion, using state-of-the-art hydraulic press es.
  • Generous radius with a minimum dimension of 3" (76mm), rectangular for maximum capacity.
  • Drain is 2" (51mm) NPS nickel-plated cast bronze body, with removable snap-on stainless steel flat strainer plate.
  • Models #F1916 and F2820 feature 8" (203mm) water level with 8-3/4" (222mm) flood level. Models #F1916-12 and F2820-12 feature 12" (610mm) water level with 12-3/4" (324mm) flood level.

Top
  • 16 gauge type 304 stainless steel.
  • Exclusive anti-splash double-offset “V” edge prevents spillage.

Skirt
  • Heavy gauge type 304 stainless steel.
  • Stud-bolted to underside of top in a concealed manner, providing a clean visual appearance.
  • Full skirt allows for tight sanitary seal.

Design and Construction Features
  • A superior floor sink designed for institutional use as well as those installations which re quire quality and durability.
  • Entire top assembly is fused, welded, and planished, providing a one-piece seamless floor sink.
  • Welded areas are high-speed belt blended to match adjacent surfaces with continuity of satin finish.
  • Water supply is 1/2" (13mm) IPS for hot and cold lines.
  • Wall-mount faucets are available as options.

Options / Accessories
  • 3-Pole mop holder
  • 4-Pole mop holder
  • Hose and bracket
  • Service faucet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg20_01
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mop Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง