เผยแพร่สินค้าของคุณ
Utility Shelves
Eagle Group

Utility Shelves

Design and Construction Features
  • 16 gauge type 304 stainless steel.
  • Mop hangers and hooks are riveted to front of shelf.
  • Available in 24", 36", and 48" (610, 914, and 1219mm) lengths.
  • Standard width is 8" (203mm).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg20_02
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mop Sink Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง