เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design
Eagle Group

2-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

Countertop Drop-In Sinks with Self Rim Design*
Design and Construction Features:
  • Sinks can be mounted onto top or bottom of countertop. For bottom mount, order kit #362188 (see back page).
  • Heavy gauge type 304 series stain less steel coved bowls with large radius.
  • All sinks feature 3-1/2" (89mm)-diameter drain hole in the center of the bowl.
  • Crumb cup strainer as sem bly features 4-1/2" (114mm)-diameter top flange and 1-1/2" (38mm) NPS outlet.
  • All sinks feature deck-mounted faucet on 4" (102mm)** centers; one-compartment sinks with 10" x 14" (254 x 356) and 14" x 16" (356 x 406mm) bowls include faucet with gooseneck spout.
  • Self rimming.
  • Deep-drawn.
  • 18 or 20 gauge*** industrial grade construction and quality.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg20_39-2
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง