เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clean Dishtables - Straight Design
Eagle Group

Clean Dishtables - Straight Design

Design and Construction Features
  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2"(38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8" (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg50_00
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clean Dishtables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-17
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง