เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soiled Dishtables - With Landing Shelf
Eagle Group

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2˝ (38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with adjustable metal feet. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eagle-group-eg50_10
    • Product familyFood Service Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soiled Dishtables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-01
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 00
    • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง