เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mop Sink Storage Cabinet
Eagle Group

Mop Sink Storage Cabinet

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

Eagle Mop Sink Storage Cabinet, model F1916-VSCS. Heavy duty stainless steel cabinet body. Open back allows for cabinet to envelop standard wall-mounted service faucet, spray hose, and spray hose bracket. Double-pan 20-gauge stainless steel hinged doors with transverse rod handles. Slanted top. 12" -wide center shelf. Mop sink is heavy duty stainless steel, deep-drawn seamless construction. 8"-deep bowl with 3" radius corners. Drain is 2" NPS nickel-plated cast bronze body, with removable snap-on strainer plate.
Storage Cabinet
  • Heavy gauge type 430 stainless steel cabinet body.
  • 12" (305mm)-wide center shelf is heavy gauge type 430 stainless steel.
  • Double-pan 20 gauge stainless steel hinged doors.
  • Transverse rod handles featuring keyed locks.
  • 22-1/4" (565mm) front-to-back.
  • 25" (635mm) side-to-side.
  • 84-1/4" (2140mm) height.
  • Top is slanted at a 15° angle.
  • Holds two mops.

Mop Sink
  • Heavy gauge type 304 stainless steel.
  • Deep-drawn one-piece seamless construction.
  • Generous radius with a min i mum dimension of 3" (76mm), rectangular for maximum capacity.
  • Drain is 2" (51mm) NPS nickel-plated cast bronze body, with removable snap-on stainless steel flat strainer plate.
  • 8" (203mm) water level, 8-3/4" (222mm) flood level.
  • 16 gauge type 304 stainless steel top, with edges to prevent spillage.
  • Service faucet, spray hose, and spray hose bracket included.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg8104
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mop Sink Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง