เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quad-Adjust® Starter Units
Eagle Group

Quad-Adjust® Starter Units

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
Consists of two Quad-Adjust® shelves, two standard wire shelves, and four posts.
  • Quad-Adjust® shelves feature special interlocking corners that fit in slots of collars mounted to split sleeves, allowing addition or removal of shelf without the need to disassemble the entire unit. Used for intermediate shelving only.
  • Top and bottom shelves are standard wire shelves, fixed in place.
  • All shelves feature patented Quad-Truss® shelves (patent #5,390,803) for increased strength and durability.
  • Posts are 74" (1880mm)-high 1" (25mm)-diameter, numerically grooved. Includes post cap and leveling feet.
  • Tapered plastic split sleeves.
  • Convenient, easy-to-order.
  • Finishes available: EAGLEbrite® zinc, chrome, Valu-Master® grey epoxy, Valu-Gard® green epoxy, EAGLEgard® green epoxy with MICROGARD®, or stainless steel. Custom colors available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg8115
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง