เผยแพร่สินค้าของคุณ
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame
    Eagle Group

    Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Features

    • Green polymer shelf mats with choice of epoxy-coated standard wire truss frames or Quad-Adjust® truss frames
    • Mats lay securely on top of truss frame or standard wire shelf*
    • Injection-molded polypropylene mats feature MICROGARD® antimicrobial protection
    • 800 lb. weight capacity for shelves up to 48˝, 600 lb. 54˝ through 72˝ long - evenly distributed static load 
    • Louvered and solid mats available
    • Easy assembly - no tools required
    • Easy cleaning
    • Dishwasher-safe
    • Truss frames coated with EAGLEgard® hybrid epoxy with MICROGARD® or Valu-Gard® green epoxy finish (other finishes available, consult factory)
    • Both style of truss frames can be fitted onto the same shelf unit 
    • Set of four split sleeves (included with each truss frame) snap onto Eagle’s 1˝-diameter posts
    • Temperature rating: -20˚F to 125˚F

    *Polymer shelf mats can also be placed over an existing Eagle wire shelf - order just shelf mats.


    • Versatile
    Perfect for a variety of shelving tasks.
    Truss frames adjustable at 1˝
    increments to accommodate many
    sizes.

    • Durable

    High-impact polymer will never corrode nor rust. Epoxy coated heavy gauge steel truss frames.

    • Interchangeable

    Standard wire truss frames and Quad-Adjust® truss frames accept QuadPLUS™ Polymer Shelf Mats.

    • MICROGARD® Antimicrobial Protection

    Standard on polymer mats. Contains built-in protection against bacteria, mold and mildew.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eagle-group-eg8153
    • Product familyFood Service Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง