เผยแพร่สินค้าของคุณ
Back Bar Refrigeration with Glass Doors
Eagle Group

Back Bar Refrigeration with Glass Doors

4.8 จาก 5 ดาว4.8(11 รีวิว)

Back bar coolers are designed to store and refrigerate all of your restaurant’s finest beverages. Our selection of glass door models accommodate a wide range of bar setups. The glass doors on the units allow guests to easily preview your offerings, while the durable steel cabinet—wrapped in black vinyl exterior—offers a sleek, clean appearance.

Design & Construction Features

  • Stainless steel top. 
  • Black vinyl-clad steel cabinet.
  • Glass doors with extruded pull handle.
  • Doors are hinged and provided with key lock.
  • Stainless steel interior lining with stainless steel floor.
  • Lengths available range from 48˝ to 90˝.
  • Interior LED lighting to highlight display.
  • Self-contained refrigeration.
  • Maintains temperature between 33˚F and 41˚F.
  • One year parts and labor warranty and five year compressor warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg8184
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Underbar Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-01
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoodservice Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 00
  • OmniClass TitleFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง