เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
    Easy Sanitary Solutions
    Archived

    Coloured frameless wall niche - C-BOX

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(25 รีวิว)

    With the frameless C-BOX, you can easily create more space in your bathroom for storing items like shampoos and other products. This wall niche is made of high-quality stainless steel, and is available in various sizes and finishes. Our wall niches are easy to install and have been developed in accordance with the high quality standards set by ESS.

    สเปคสินค้า
      • Available size; 150x300, 300x300, 600x300 mm
      • Installation depth; only 100 mm
      • Suitable for; Drywall and solid wall
      • Suitable for; New construction and renovation
      • Material; High-quality stainless steel
      • Space-saving; Easily add more space
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.container_c-box
    • Product familyContainer by ESS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall niche C-BOX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • รหัส ETIMEC011801
    • ชื่อ ETIMModule sanitary accessories