เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 43U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 43U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Managed rack PDUs, also known as Switched PDUs, allow you to monitor and control critical factors such as voltage, current and power factor. This information at the outlet receptacle level allows you to make the right decision when it comes to energy consumption in your data center. Our most advanced switched PDUs, Eaton Managed vertical and horizontal units also feature remote on/off outlet switching to enable you to reboot connected equipment. You’ll also benefit from being able to turn off unused outlets to prevent unauthorized use.


Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 43U, 532P6W input, 10ft cord, 17.3kW, 32A, 240/415V, 48 outlets (24)C13 (24)C39
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EVMAG332C
  • Product familyPDU's
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Managed Rack PDU
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC002762
  • ชื่อ ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)