เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Two gang 4-11/16” square wall box with 2” knock-outs. Designed for AV applications or multi-service low voltage with power applications. 66.7 cubic inch capacity.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HBL260
  • Product familyWall / Furniture / Ceiling Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Box
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.68
  • กว้าง (นิ้ว)4.68
  • ความลึก (นิ้ว)3.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303