เผยแพร่สินค้าของคุณ
2GP CDA
EBARA Pumps Europe

2GP CDA

Booster sets with two horizontal twin impeller pumps with cast iron hydraulics Two CDA series pumps with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency class for three phase motors starting from 0.75 kW. The system is equipped as standard with a control panel with alternating pump and is designed for the installation of storage tanks (available on request).
สเปคสินค้า
  • • Maximum liquid temperature: 40°C for 2GP CDA 1.00, 50°C for the rest of the models • Maximum operating pressure: 10 bar • Water with maximum presence of solids: ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Shaft in AISI 303 for CDA 1.00-1.50-2.00-3.00, in AISI 304 for CDA 4.00 - 5.50 • Glass fibre reinforced technopolymer impeller for CDA 1.00, brass for the rest of the range • Mechanical seal in Ceramic/Carbon/NBR • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP44 Protection degree • Single-phase voltage 230V ±10% 50Hz,Threephase voltage 230/400V ±10% 50Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2GP-CDA
  • Product familyBooster sets with control panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์with two centrifugal pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic-Water Packaged Booster Pumps

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)