เผยแพร่สินค้าของคุณ
3M SERIES
EBARA Pumps Europe

3M SERIES

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
Standardised centrifugal pumps with AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel construction and normalized motor (EN 733). Suitable for: • supplying water in residential commercial, agricultural and industrial systems • pressure boosting • fire-fighting • heating and air-conditioning systems • handling industrial liquids • irrigation • cooling towers • swimming pools • draining and washing systems
สเปคสินค้า
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -10°C to + 90°C for the standard version, - from -20°C to + 120°C for the special versions • MEI > 0,4 • Poles: 2 and 4 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% (up to 4 kW included) - Three phase 3~400/690V ±10% (from 5,5 kW and above) • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM • Motor support in aluminium - cast iron • Impeller hydraulically balanced to prevent axial thrusts against the seal, it achieves 80% efficiency • Back pull-out design: it allows removal of the motor, the coupling, the cantilever support and the impeller without compromising the housing of the pump body or removing the pipes • Capacity: up to 138 m3/h • Total Head: up to 65,5 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3M-SERIES
  • Product familyCentrifugal pumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์End suction
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)