เผยแพร่สินค้าของคุณ
DW-DW VOX
EBARA Pumps Europe

DW-DW VOX

Submersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel Suitable for: • removing domestic and trade waste • draining pits or excavations • handling contaminated liquids in general, including those containing solid and filamentary substances in suspension • draining seepage water • handling sewage (sanitary fixtures) and draining cesspits. • Fitted with single channel or vortex (VOX) impeller and flanged with or without mount (F - FZ)
สเปคสินค้า
  • • Total head from 2,2 to 14 m for DW and from 1,6 to 15,7 m for DW VOX • Capacity from 6 to 54 m3/h for DW and from 6 to 48 m3/h for DW VOX •Max. immersion 7 m •Max. temperature of the liquid (seepage water) 40°C •Max. solids passage: 50 mm (spherical) •Poles 2 •Insulation class F •Protection degree IPX8 •Voltage Single phase 1~230V ± 10% , Three phase 3~400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) •Impeller AISI 304 (EN 1.4301) •Shaft AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) •Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side), lower in SiC/SiC/NBR (pump side)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DW-DW-VOX
  • Product familySubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Submersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-17
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_24_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSubmersible pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubmersible Sewerage Pumps

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)