เผยแพร่สินค้าของคุณ
LPS
EBARA Pumps Europe

LPS

In-line centrifugal pumps in AISI 304 stainless steel hydraulic parts. Versatile and quiet. Suitable for: • handling liquids in residential • commercial and industrial heating and circulation systems Used for: • handling hot sanitary water • low-pressure liquids in general and in cooling and air-conditioning systems
สเปคสินค้า
  • • Total head up to 19.8 m • Capacity up to 24 m3/h • Max. pressure: 2 bar for single phase models and three phase LPS 25, 4 bar for three phase LPS 32-40-50 • Liquid temperature (clear water): -10°C - +100°C Poles 2 • MEI > 0,4 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: Single phase 1~230V ±10%, Three phase 3~230/400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. • Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) • Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) • Shaft:AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: Ceramic/Carbon/NBR • Motor support: Aluminium
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LPS
  • Product familyIn line centrifugal pumps in AISI 304 stainless steel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-line centrifugal pumps with AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel hydraulic parts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)